Odniesienie unikalne: | bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000 |
---|---|
Producent: | Walraven |
Rodzina produktu: | Rail Systems |
Grupa produktu: | Rail Connectors |
Data publikacji: | 2018-07-20 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: connector with pre-assembled BIS RapidStrut® Slide nut(s) to make Strut rail fabrications. Ready-to-use pre-assembled for a quick fixing, retains assembly in place before final tightening. 'Direct Twist' technology for easy and secure installation. Visual guide to check the position of the slide nut. Optimized for easy installation with electrical tools (66588520X).
Odnośnik do danych produktu: | https://www.walraven.com/pl/?pid=3409 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-RapidStrut-broch... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/PL/BIS%20RapidStrut%... |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/walraven/product/bis-rapidstrut-rail-connector-90-degrees-g2-bup1000
Główny materiał: | Steel |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | Netherlands |
Wyprodukowane w: | Czech Republic |
Kategoria BIMobject: | HVAC - Systemy instalacyjne |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Mechanical Fastener |
Numer OmniClass: | 23-27 43 13 |
Tytuł OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Steel + polyoxymethylene |
BIMobject®