Odniesienie unikalne: | bis-rapidstrut-slide-nut-with-plastic-tabs-bup1000 |
---|---|
Producent: | Walraven |
Rodzina produktu: | Rail Systems |
Grupa produktu: | Slide Nuts |
Data publikacji: | 2018-07-20 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: slide nut with plastic 'tabs', which simplifies inserting and positioning, for tight fixing of accessories (connectors) on all types of Strut rails.
Odnośnik do danych produktu: | https://www.walraven.com/pl/?pid=2288 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/BIS-RapidStrut-broch... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/PL/BIS%20RapidStrut%... |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/walraven/product/bis-rapidstrut-slide-nut-with-plastic-tabs-bup1000
Główny materiał: | Steel |
---|---|
Materiał wtórny: | Polypropylene |
Zaprojektowane w: | Netherlands |
Wyprodukowane w: | Netherlands |
Kategoria BIMobject: | HVAC - Systemy instalacyjne |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Mechanical Fastener |
Numer OmniClass: | 23-27 43 13 |
Tytuł OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Steel + polypropylene |
BIMobject®