Odniesienie unikalne: | bis-ursus-foot-support-system-bup1000 |
---|---|
Producent: | Walraven |
Rodzina produktu: | Roof Support |
Grupa produktu: | Rooftop AC frames |
Data publikacji: | 2018-07-20 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
BIS RapidStrut® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: support for rooftop installations (small pipework systems, ductwork runs, cable trays, climate installations, solar panels, walkways...). It does not penetrate the waterproof membrane. UV resistant.
Odnośnik do danych produktu: | https://www.walraven.com/pl/?pid=1876 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/Walraven-Rooftop-Sol... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/PL/BIS%20Ursus%20Foo... |
Instrukcja wideo: | https://www.youtube.com/watch?v=8gOYjNBp-w4 |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/walraven/product/bis-ursus-foot-support-system-bup1000
Główny materiał: | Rubber |
---|---|
Materiał wtórny: | Steel |
Zaprojektowane w: | Netherlands |
Wyprodukowane w: | Netherlands |
Kategoria BIMobject: | HVAC - Systemy instalacyjne |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Mechanical Fastener |
Numer OmniClass: | 23-27 43 13 |
Tytuł OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Vulcanized rubber + steel |
BIMobject®