Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

BIS Płyty czołowe spawane CO2

Odniesienie unikalne: bis-wall-plate-co2-welded
Producent: Walraven
Rodzina produktu: Fasteners
Grupa produktu: Wall Plates
Szerokość (mm): 38
Głębokość (mm): 145
Data publikacji: 2019-12-14
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: wall plate for fixing to wall or ceiling with CO2 welded connection nut. Slots at 90° to each other to simplify fixing.

  • Surface treatment: zinc plated.
  • Connection size (G): M12; M16; G1/2"; G3/4"; G1".
  • Max. allowed load (Fz): 6,000N (M12, M16); 4,000N (G1/2"); 5,000N (G3/4"); 5,500N (G1").
  • ETIM Classification: EC010926.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Netherlands
Wyprodukowane w: Netherlands

Kategoria BIMobject: Konstrukcje - Kotwy
Klasyfikacja IFC: Mechanical Fastener
Numer OmniClass: 23-27 43 13
Tytuł OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Construction - Anchors & Fixings

Nazwa Wartość
Facing Material Zinc plated
Height 14 mm — 24 mm
Load Capacity 4,000 N — 6,000 N
Mass 0.168 kg — 0.228 kg
Material Steel
Thickness 4 mm
Thread M12 — M16, G1/2" — G1"
Width 38 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Steel

BIMobject®