Odniesienie unikalne: | bis-washer |
---|---|
Producent: | Walraven |
Rodzina produktu: | Rail Systems |
Grupa produktu: | Washers |
Data publikacji: | 2019-08-07 |
Numer edycji: | 1 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Accessories for fixing of pipe clamps a.o. suspension band, beam clamps, wall plates and hanger bolts: washer according to EN-ISO 7089 (DIN 125A).
Odnośnik do danych produktu: | https://www.walraven.com/pl/?pid=487 |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | |
Opis techniczny: | https://library.walraven.com/repository/rnd/documents/PL/BIS%20Washer%20-%... |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/walraven/product/bis-washer
Główny materiał: | Steel |
---|---|
Materiał wtórny: | |
Zaprojektowane w: | China |
Wyprodukowane w: | China |
Kategoria BIMobject: | HVAC - Systemy instalacyjne |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Mechanical Fastener |
Numer OmniClass: | 23-27 43 13 |
Tytuł OmniClass: | Mechanical Pipe Supports |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®