Opublikuj swoje produkty
KSB2 Obejmy pojedyncze z okładziną
Walraven
Zarchiwizowane

KSB2 Obejmy pojedyncze z okładziną

Metal clamps with noise insulating lining for fixing of metal pipe: lined light-duty two-screw pipe clamp M8/10 with quick locking system, type KSB, easy to close wth one hand, for steel, copper, cast iron and plastic (multilayer) pipe. Flexible range rubber lining that grips in the steel bodies when clamp is closed to prevent rubber from sliding out.

Opis
    • Surface treatment: zinc plated.
    • Lining: noise insulating and age resistant lining, EPDM rubber, black and green.
    • Noise insulation: sound insulating lining according to DIN 4109.
    • Connection size (G): M8/10.
    • Max. allowed load (Fz): 400N (Ø10-14mm to Ø66-70mm); 715N (Ø75-79mm to Ø88-91mm); 1,230N (Ø100-105mm to Ø152-160mm); 2,390N (Ø165-169mm to Ø219-225mm).
    • ETIM Classification: EC010049.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyksb2-clamp
  • Rodzina produktuPipe Fixing
  • Grupa produktuStandard Clamps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCŁącznik mechaniczny
  • OmniClass Number23-27 43 13
  • OmniClass TitleMechanical Pipe Supports