Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Maxx Łącznik T do profili zamkniętych

Odniesienie unikalne: maxx-t-connector
Producent: Walraven
Rodzina produktu: Rail Systems
Grupa produktu: Rail Connectors
Szerokość (mm): 185
Wysokość (mm): 282
Data publikacji: 2018-07-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (1)

Maxx Heavy rail profiles and accessories for modular steel constructions for pipe systems, cable tray systems and platforms: T-connector IPTC for perpendicular connection to Heavy Rail Profiles. Easy fitting due to rounded edges. Aid fabrication with Heavy Rail Profiles.

  • Surface treatment: hot dip galvanized.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Netherlands
Wyprodukowane w: Turkey
Waga netto (kg): 1.9

Kategoria BIMobject: HVAC - Systemy instalacyjne
Klasyfikacja IFC: Mechanical Fastener
Numer OmniClass: 23-27 43 13
Tytuł OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®