Opublikuj swoje produkty
Pergola awning Perea P70
Pergola awning Perea P70
Pergola awning Perea P70
Pergola awning Perea P70
Pergola awning Perea P70

    Pergola awning Perea P70

    Pergola awnings Perea P70 are rain-proof, textile sun shading systems with poles and innovative pleating technology, for which the fabric is rolled up and unrolled on a shaft and extended and retracted on guide rails.

    Pleated

    Extravagant design: The awning fabric folds when retracted, creating a sophisticated appearance.

    Expansive

    For private and commercial spaces: Optimum fabric tension and wind stability thanks to the travelling reinforcing profiles.

    Weather-resistant

    Relax despite rain and wind: Rain-proof, translucent fabrics combined with a defined drainage function allow you to spend more time outdoors, even in poor weather.

    WAREMA offers you a rigid model on BIMobject. Discover our configurable models at mywarema.com/home, which can be perfectly adjusted to your individual needs.

    Opis
    • Building limits:
      Order width mx6000 mm
      Order depth mx6000 mm

      Keyfacts:

      • Large-area sun shading systems and weather protection for both private and commercial areas
      • Counter-pull unit with extravagant pleating technology
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPergola-awning-Perea-P70
    • Rodzina produktuOutdoor Living
    • Grupa produktuTerrace and garden
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2025-06-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)3000
    • Głębokość (mm)4500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds