Opublikuj swoje produkty
Patio side screen 390
Patio side screen 390
Patio side screen 390
Patio side screen 390

    Patio side screen 390

    Patio side screens 390 offer laterally extendible privacy and protection from sun and wind to complement patio awnings.

    Lateral protection

    For more privacy: Practical lateral visual privacy, as well as protection from sun and wind, for enjoying many pleasant hours on the patio. 

    Durable

    Protected against dust and soiling: When retracted, the fabric vanishes into the cassette box.

    Suitable

    Harmonious addition to the awning: On request, also match with the slope of the sun shading product with an angled covering of the fabric.

    WAREMA offers you a rigid model on BIMobject. Discover our configurable models at mywarema.com/home, which can be perfectly adjusted to your individual needs.

    Opis
    • Building limits:
      Order height mx2500 mm

      Keyfacts:

      • Manually extendible patio side screen provide lateral visual protection, as well as protection from sun and wind
      • Optional sloped fabric shape
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPatio-side-screen-390
    • Rodzina produktuOutdoor Living
    • Grupa produktuTerrace and garden
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2025-06-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)2500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Systemy zaciemniające
    • Klasyfikacja IFCElement budynku
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWindow Blinds
    • OmniClass Number23-17 21 13 11
    • OmniClass TitleWindow Blinds