Opublikuj swoje produkty
Seven Meeting Tables
Seven Meeting Tables
Seven Meeting Tables
Seven Meeting Tables
    Watson

    Seven Meeting Tables

    4.7 out of 5 stars4.7(6 reviews)

    Gather ‘round (or square or hexagon).

    Keep the conversation going. From brainstorming sessions to marathon meetings, Seven Meeting Tables create a natural gathering spot anywhere in the office.

    Opis
    • Details

      Choose from five shape options and use solo or combined for a bigger meeting space. And thanks to the slim, low profile appearance of the base, there’s always plenty of legroom, no matter how many people are in attendance.

      Features

      • Tables can be combined with shared bases to create large, cost-effective meeting tables
      • Markerboard surfaces available
      • Flexible with designs from casual to formal
      • Five surface shapes include Rectangle, Hexagon, Trapezoid, Square, and Round
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyseven-meeting-tables
    • Rodzina produktuConference & Meeting
    • Grupa produktuSeven
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-04-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Stoły
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG017960
    • Nazwa ETIMFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21
    • Uniclass 2015 DescriptionDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOffice Tables
    • OmniClass Number23-21 11 00
    • OmniClass TitleCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II CodeE2020
    • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Anguilla
    Antigua i Barbuda
    Aruba
    Bahamy
    Barbados
    Belize
    Bermudy
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Curaçao
    Dominika
    Dominikana
    Grenada
    Grenlandia
    Gwadelupa
    Gwatemala
    Haiti
    Holandia Karaibska
    Honduras
    Jamajka
    Kajmany
    Kanada
    Kostaryka
    Kuba
    Martynika
    Meksyk
    Montserrat
    Nikaragua
    Panama
    Portoryko
    Saint Kitts i Nevis
    Saint Lucia
    Saint Martin
    Saint Vincent i Grenadyny
    Salwador
    Sint Maarten
    Stany Zjednoczone
    Trynidad i Tobago
    Turks i Caicos
    Wspólnota Saint-Barthélemy
    Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon
    Wyspy Dziewicze

    Podobne produkty

    5.0 out of 5 stars 5.0 (6)
    3.8 out of 5 stars 3.8 (19)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (11)
    4.3 out of 5 stars 4.3 (6)
    4.7 out of 5 stars 4.7 (7)
    4.7 out of 5 stars 4.7 (13)