Opublikuj swoje produkty
Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A
Watts

Floor Drain with Round Stainless Steel Strainer - FD-1100-A

Watts Drainage Products FD-1100-A epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible clamping collar with primary and secondary weepholes, adjustable round heel proof stainless steel strainer, and no hub (standard) outlet.
Opis
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, round funnel, stainelss steel strainer

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1150
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuWaste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains