Opublikuj swoje produkty
Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4
Watts

Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4

Watts Drainage FD-490-F-4 epoxy coated cast iron parking structure drain with 17"x17"(432x432) square anti-ponding top with membrane clamping flange, heavy duty self-closing hinged grate, sediment bucket, and no hub outlet.
Opis
  • Keywords: cast iron,adjustable top floor drain, watts, plumbing, drainage, draings, round strainer, strainer, floor drain, parking structure drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1220
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuWaste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż