Opublikuj swoje produkty
Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500
Watts

Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500

Watts Drainage Products RD-500 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking cast iron dome, and no hub outlet.
Opis
  • Keywords: drain, plumbing, roof drain, 12 inches, housing draing, plumbing drain,

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 10", 12"
    Connection Type: No Hub

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1244
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuRoof Waste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2009-09-16
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

Dostępny w krajach:

Ameryka północna