Opublikuj swoje produkty
Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260
Watts

Combination Roof Drain & Secondary Overflow - RD-260

Watts Drainage RD-260 combination roof drain/overflow with epoxy coated cast iron drain bodies, flashing clamps with integral gravel guards, 4 in. (102mm) high internal standpipe, self locking polyethylene domes, and no hub (standard) outlets.
Opis
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, roof drains, water waste drains, deck receptor drains
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1248
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuRoof Waste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż