Opublikuj swoje produkty
Downspout Nozzle - RD-940
Watts

Downspout Nozzle - RD-940

4.3 z 5 gwiazdek4.3(15 recenzje)
Watts Drainage Products RD-940 cast nickel bronze downspout nozzle with anchor flange, countersunk mounting holes, and IPS threaded (standard), no hub, or push-on connection.
Opis
  • Keywords: 10 gauge steel, 2 inch, 3 in no hub outlet, 4 in no hub connection, 4 inch standpipe, 6 inch, adjustable extensions, cast, cast iron, cast iron self-locking dome, cast nickel bronze, combination roof drain/overflow, countersunk mounting holes, deck flange, downspout nozzle, flashing clamp, high volume, integral gravel guard, internal water dam, iron, no hub, overflow drain, overflow standpipe, pressure reducing valve, roof drain body, temperature gauge, zinc plated,
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1254
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuRoof Waste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone