Opublikuj swoje produkty
Trap Primer Adaptor - MS-930
Watts

Trap Primer Adaptor - MS-930

Watts Drainage Products MS-930 epoxy coated cast iron trap primer adaptor with 1/2 in. (13mm) IPS tapping, and no hub connections.
Opis
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1318
  • Rodzina produktuPipework Fittings
  • Grupa produktuDrainage Products
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC namePlumbing adapters
  • UNSPSC code40141719
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe sleeves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings