Opublikuj swoje produkty
Quick-Connect Hose Barb Fittings - Polysulfone - 3513B
Watts

Quick-Connect Hose Barb Fittings - Polysulfone - 3513B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1/2 to 1 in. CTS

Description:
Quick-Connect hose barb fittings - polysulfone.

3513B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. Barb
3513B-1412 - 3/4 in. CTS x 3/4 in. Barb
3513B-1816 - 1 in. CTS x 1 in. Barb

Opis
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3298
  • Rodzina produktuQuick-Connect Solutions
  • Grupa produktuConnectors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC nameHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText