Opublikuj swoje produkty
Quick-Connect Male Connectors - Polysulfone - 3501B
Watts

Quick-Connect Male Connectors - Polysulfone - 3501B

Quick-Connect male connectors - polysulfone.


3501B-0806 - 3/8 in. CTS x 3/8 in. MPT 
3501B-1006 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. MPT 
3501B-0808 - 3/8 in. CTS x 1/2 in. MPT
3501B-1008 - 1/2 in. CTS x 1/2 in. MPT
3501B-1012 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. MPT
3501B-1014 - 1/2 in. CTS x 3/4 in. MGHT
3501B-1412 - 3/4 in. CTS x 3/4 in. MPT
3501B-1816 - 1 in. CTS x 1 in. MPT

Opis
  • Keywords: watts, plumbing, joints, quick connect, barb fittings, fittings, male connector
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3612
  • Rodzina produktuQuick-Connect Solutions
  • Grupa produktuConnectors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Złącza
  • Klasyfikacja IFCPołączenie rur
  • UNSPSC nameHardware and fittings
  • UNSPSC code401417
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBall Valves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings