Opublikuj swoje produkty
Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC
Watts

Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC

Watts Drainage Products WCA-411/WCA-411-WC floor mounted concealed arm lavatory carrier with heavy gauge steel uprights with integral welded feet, adjustable epoxy coated cast iron arms with leveling screws and basin locking device, upper tie rod, and plated hardware.

Opis
  • Keywords: bi-level water cooler, body, cast iron, floor cleanout, floor mounted, fully-adjustable, no hub, plate-type carrier, plated hardware, universal support plate,watts, drainage, plumbing, drains
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5276
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuSanitary Disposal Components
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-17
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment