Opublikuj swoje produkty
Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction - PWS20
Watts

Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction - PWS20

4.7 z 5 gwiazdek4.7(9 recenzje)
Meter Demand Simplex Water Softeners for Hardness Reduction, 2 in. (50mm) Connection Size, 90,000 to 600,000 Grain Capacities and Flow Rates Up To 105 GPM
Opis
  • Keywords: calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, duplex, frpsoftener, resinsystem, reverseosmosispretreatment, saltregeneration, simplex, sodiumcycle, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval,
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7283
  • Rodzina produktuWater Quality Products
  • Grupa produktuWater Softeners
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2013-07-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Kod ETIMEC011732
  • Nazwa ETIMWater softener
  • UNSPSC namePackaged water treatment systems
  • UNSPSC code47101522
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70_98
  • Uniclass 2015 DescriptionWater treatment systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Softeners
  • OmniClass Number23-27 55 27 11
  • OmniClass TitleWater Softeners