Opublikuj swoje produkty
TD-300 - Elevator Channel Drain
Watts

TD-300 - Elevator Channel Drain

Watts Drainage TD-300 Elevator Channel Drain with 11-3/4" (298) wide x (specify) long 12 ga. type 304 stainless steel body, heel proof and ADA compliant load class B stainless steel grating with grate open area of 65 sq. in. per foot is secured with vandal-proof stainless steel screws, and 4" (110) no hub center outlet. Complies with 2013 California Building Code 403.6.1, 403.6.2, 3007.4, 3008.4, and SFFC Section 511.1.4 for a flow rate of 100 GPM.

Opis
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, elevator channel drain, channel drain
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny8291
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuWaste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSubdrainage
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone