Opublikuj swoje produkty
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
Light Commercial RO System - LC-25
    Watts

    Light Commercial RO System - LC-25

    Series LC-25 reverse osmosis system delivers water filtration for whole home or light commercial use with low energy consumption. This filtration system is available in two models. One capable of processing up to 200 gallons a day, the other up to 300 gallons a day. Built on a compact wall-mount bracket, each model can handle a variety of applications including scale-free boiler systems, humidifiers, steam showers, sterilizers, greenhouse irrigation, residential drinking and cooking, as well as protection for dish and laundry washers, ice makers, and coffee machines.

    The standard system comes equipped with a high-flow booster pump, fiberglass membrane housing with ultra-low energy membrane elements, sediment prefilter, carbon block pre- and post-filters, inlet isolation solenoid valve, tank high-pressure switch, multiple pressure gauges (feed, pre-filter, and permeate), permeate TDS monitor, and auto-flush timer valve. For added flexibility, the wall-mount bracket can be converted into a floor-standing unit with an optional support leg accessory.

    Opis
    • Features

      • Ultra-low energy membrane in fiberglass membrane housing for superior permeate recovery
      • High-flow booster pump with blending valve to maintain optimal membrane operating pressure
      • Sediment prefilter and pre and post carbon block filtration for contaminant reduction
      • In-line TDS monitor for continuous permeate quality assurance
      • Automated flush valve to prolong membrane lifespan and reduce fouling risk
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLight-Commercial-RO-System-lc-25
    • Rodzina produktuWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Grupa produktuFiltration Solutions
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45
    • Uniclass 2015 DescriptionWater filtration and treatment products
    • OmniClass Number23-39 41 11
    • OmniClass TitleFiltration Equipment

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone
    Biblioteka produktów BIMobject

    Aplikacja Design App dla Revit

    Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

    Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

    • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
    • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
    • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit