Opublikuj swoje produkty
Backwater Valve with Access Cover - BV-230-R
Watts

Backwater Valve with Access Cover - BV-230-R

Watts Drainage Products BV-230-R epoxy coated cast iron backwater valve with gasketed cover and removable bronze seat and flapper. Adjustable cast iron body and collar with nickel bronze (standard) access cover. Soil pipe extension shall be supplied by contractor.

Opis
  • Features

    • Soil pipe extension not included
    • Epoxy coated cast iron backwater valve with gasketed cover
    • Available in three pipe sizes
    • Adjustable cast iron body and collar

    Keywords: 105mat, check, flanged 125, floor drains, mueller steam, sediment bucket, silent globe, ss trim,drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnybv-230-r-backwater-valve-with-access-cover
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuDrainage Specialties
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-20
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBackwater Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone