Opublikuj swoje produkty
Floor Drain with Recessed Tile Flange - FD-200-FT6
Watts

Floor Drain with Recessed Tile Flange - FD-200-FT6

 Watts Drainage FD-200-FT6 on-grade epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, adjustable round nickel bronze strainer with recessed tile flange, and no hub (standard) outlet.

Opis
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, recessed tile flange
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFD-200-FT6-Floor-Drain
  • Rodzina produktuDrainage Products
  • Grupa produktuWaste Water Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains