Opublikuj swoje produkty
PDI Certified Grease Interceptor - GL
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - GL

Watts Light Commercial GL-Series PDI Certified low-rough-in recessed or floor mounted epoxy coated steel grease interceptor with external flow control fitting and no hub connection.

Opis
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Features

    • Separates fats, oils, grease from commercial kitchen waste
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnygl-interceptors
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuInterceptors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-02-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING