Opublikuj swoje produkty
Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620
Watts

Green Roof Plaza Area Drain - GRD-620

Series GRD-620 epoxy coated cast iron green roof plaza area drain with bottom flashing clamp and stainless steel screened aluminum dome, perforated ABS standpipe, 15-5/8 in. x 15-5/8 in. (397mm x 397mm) square nickel bronze promenade top with heel-proof grate, and no hub (standard) outlet.

Opis
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGreen-Roof-Plaza-Area-Drain-grd-620
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuRoof Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-11-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures