Opublikuj swoje produkty
Closet Carrier - ISCA-201
Watts

Closet Carrier - ISCA-201

Watts ISCA-201 closet carrier with face plate and foot supports invertible for Siphon jet or Blow-out water closets.

Opis
  • Keywords: 2 in no hub vent, 3 in no hub waste, 4 mounting bolts, abs nipple, floor mounted, service sink carrier,
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyisca-201-closet-carrier
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuFixture Carriers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-06-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone