Opublikuj swoje produkty
PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM
Watts

PAM1 Relay - LDS-SSU-PAM

Irrigation Bypass

Features

• Used to put the LDS into Standby (ignores water flow) when the irrigation controller is running
• Requires MV/P Terminal (24VAC/VDC output while irrigation is running) on the irrigation controller
• Requires All-Purpose Interface (API) purchased separately
• Typically used if plumber cannot split or separate out the indoor plumbing from the outdoor irrigation pipes

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLDS-ssu-pam-leak-detection-pam1-relay
  • Rodzina produktuLeak Defense
  • Grupa produktuAccessories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-09-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKanada
  • Wyprodukowano wKanada
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Sterowniki
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54
  • Uniclass 2015 DescriptionValve products
  • OmniClass Number23-27 11 15 15
  • OmniClass TitleFlow Controllers