Opublikuj swoje produkty
Large Area IRMA Roof Drain - RD-100-85
Watts

Large Area IRMA Roof Drain - RD-100-85

Series RD-100-85 epoxy coated cast iron IRMA roof drain with flashing clamp, 4 in.(102mm) high stainless steel perforated extension, self-locking polyethylene dome (standard), and no hub (standard) outlet.

Opis
  • Keywords: combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts,green roof drain

    Features

    • Engineered with cast iron for long life and durability
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRD-100-85-Roof-Drain
  • Rodzina produktuDrainage Solutions
  • Grupa produktuRoof Drains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyŻeliwo
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures