Opublikuj swoje produkty
Submersible Level Transmitter - RWA-LVL
Watts

Submersible Level Transmitter - RWA-LVL

Submersible level transmitters are sensors designed to detect the height of water levels inside a storage tank. The transmitter outputs a 4-20mA analog signal that can be interpreted by control systems to determine water level.

Features

  • 16-bit internal digital error correction for low Total Error Band (TEB)
  • Integrated lightning protection
  • 316L Stainless Steel Construction
  • Industry standard 4-20mA analog output
Opis
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, booster pumps, rainwater harvesting
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRWA-LVL
  • Rodzina produktuWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Grupa produktuRainwater Harvesting
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-10
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLiquid level sensors
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSensors and Transmitters
  • OmniClass Number23-27 11 21 23
  • OmniClass TitleLevel Sensors