Opublikuj swoje produkty
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMV
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMV

Series WPWMV WaterPEX washing machine shut off valve makes it quick and easy to shut off all water supply to the washing machine. Designed to fit standard washing machine connections, the valve features swivel CrimpRing WaterPEX connections. Water supply is shut off with a single easy lever handle.

Opis
  • Features

    • Use with WaterPEX brass and Poly-alloy CrimpRing fittings
    • Brass construction
    • Washing Machine Shut Off Valve
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWPWMV-washing-machine-shut-off-valve
  • Rodzina produktuPlumbing & Flow Control Solutions
  • Grupa produktuShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-02
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • OmniClass Number23-27 31 29
  • OmniClass TitleMixing Valves