Opublikuj swoje produkty
Adhesivo elástico elevada exigencia - webercol elastic

Adhesivo elástico elevada exigencia - webercol elastic

Special adhesive for very deformable supports
Opis
  • Adhesive paste in polyurethane-epoxy base of high flexibility and adhesion for the placement of all kinds of ceramic tiles of any format and absorption in interior and exterior walls and pavements. Especially suitable for supports subjected to strong vibrations or deformations such as wood, metals,... and synthetic materials such as vinyls, etc.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywebercol-elastic
  • Rodzina produktuCeramic laying and grouting
  • Grupa produktuGlue mortars for special applications
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Kod ETIMEC003182
  • Nazwa ETIMBrickwork mortar and pointing mortar
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53
  • Uniclass 2015 DescriptionMortars and grouts