Opublikuj swoje produkty
Mortero impermeabilizante flexible bicomponente - weberdry imperflex 2C

Mortero impermeabilizante flexible bicomponente - weberdry imperflex 2C

Two-component flexible mineral waterproofing
Opis
  • Kit for waterproofing in areas subjected to possible small movements and at risk of cracking before the placement of a ceramic coating, composed of 25 kg. of powdered mortar and a 8.3 kg. garrafa of latex to be mixed.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyweberdry-imperflex-2C
  • Rodzina produktuWaterproofing and moisture treatment
  • Grupa produktuCementitious mineral waterproofing
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyNa bazie cementu
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems