Opublikuj swoje produkty
Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus

Reparador R4 pasivante grandes espesores - weberep hormiplus

Structural concrete repairer for large thicknesses with standard setting, Class R4
Opis
  • High mechanical performance mortar, reinforced with glass fibers, especially suitable for structural repair of concrete in thicknesses of 1 to 5 cm, classified as R4 (according to EN 1504) and suitable for marine environments for its high resistance to sulfates and chlorides.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyweberep-hormiplus
  • Rodzina produktuRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Grupa produktuConcrete repair
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars