Opublikuj swoje produkty
Reparador R3 pasivante estético - weberep hormitec

Reparador R3 pasivante estético - weberep hormitec

R3 structural concrete repairer with excellent workability and fine finish
Opis
  • Structural repair mortar R3 (UNE 1504-3) of very good workability, fine finish and resistant to carbonation, waterproof, for the repair of concretes in thicknesses up to 2 cm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyweberep-hormitec
  • Rodzina produktuRepair of concrete, anchors and assemblies
  • Grupa produktuConcrete repair
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyZaprawa murarska
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConcrete repair mortars