Opublikuj swoje produkty
Junta epoxi decorativo rejuntado cerámico - weberepox easy
Junta epoxi decorativo rejuntado cerámico - weberepox easy

    Junta epoxi decorativo rejuntado cerámico - weberepox easy

    Epoxy gasket resistant to stains and chemical attacks
    Opis
    • High strength epoxy mortar, very easy to apply and clean, specially designed for the realization of watertight joints 2 to 15 mm wide between tiles, as well as for the adhesion of ceramic parts of any format and absorption, in areas that require high resistance to chemical agents, both indoors and outdoors.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyweberepox-easy
    • Rodzina produktuCeramic laying and grouting
    • Grupa produktuCeramic grouting
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-01-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZaprawa murarska
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • Kod ETIMEC003182
    • Nazwa ETIMBrickwork mortar and pointing mortar
    • Uniclass 2015 CodePr_20_31_53_60
    • Uniclass 2015 DescriptionPaving jointing mortars