Opublikuj swoje produkty
Barniz poliuretano bicomponente - weberfloor protect

Barniz poliuretano bicomponente - weberfloor protect

Water-based bi-component alliatic polyurethane varnish
Opis
  • High-performance water-based two-component transparent alphatic polyurethane designed for the durable protection of continuous mineral decorative flooring, especially with weberfloor design, providing a matte and natural finish to the pavement providing them with high abrasion resistance and excellent stain protection, reducing pavement maintenance times. It can also be used for the protection of all types of pavements with light traffic.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyweberfloor-protect
  • Rodzina produktuScreed and decoration of floors
  • Grupa produktuDecorative solutions
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCement
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_20
  • Uniclass 2015 DescriptionFloors