Opublikuj swoje produkty
Revestimiento epoxídico coloreado - weberfloor PX 100

Revestimiento epoxídico coloreado - weberfloor PX 100

100% solid colored epoxy resin suitable as paint, multilayer and self-leveling
Opis
  • Two-component epoxy resin colored in 100% solvent-free solid base for universal use in paint, multilayer and self-leveling systems on industrial pavements or car parks with heavy rolling traffic, where high wear resistance is required.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyweberfloor-PX-100
  • Rodzina produktuScreed and decoration of floors
  • Grupa produktuCoatings
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-01-29
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyEpoksydowy
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_32_80
  • Uniclass 2015 DescriptionWaterproofing and tanking systems