Opublikuj swoje produkty
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance
Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Revestimiento coloreado al siloxano - webertene advance

    Mortero en base siloxano coloreado listo al uso
    Opis
    • Thin layer siloxane coating ready to use. Advance technology provides an unbeatable degree of waterproofness and color stability. It has a maximum grain size of 1.2 mm. Manually or machine-designed fratized finish, it is suitable for outdoors and interiors and for walls and ceilings. They are part of the exclusive webertherm isolation and weberenova renewal systems.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnywebertene-advance
    • Rodzina produktuETICS - External Thermal Insulation Composite System
    • Grupa produktuOrganic Coatings
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2021-01-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolymer
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCŒciana