Opublikuj swoje produkty
WGO Series 4 - Oil Water Boiler
Weil-McLain

WGO Series 4 - Oil Water Boiler

Effortless comfort, Maximum Efficiency

OPTIMIZED SYSTEM

  • Dedicated water-only oil boiler with cast iron sections – no tankless heater or cover plate

EASY ACCESS

  • Quick open top and swing-away burner door with full chamber access increases visibility for inspection and servicing

VENTING OPTIONS

  • Two flue outlets- rear and top – for complete venting flexibility

THOUGHTFUL DESIGN

  • Recessed target wall design protects unit from flue brushes

RELIABILITY

  • Includes factory-wired circulator (when specified), service switch and Weil-McLain exclusive captured elastomer seals for added reliability

FLEXIBLE INSTALL

  • Available assembled or as a knockdown for installation areas with limited space
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywgo-oil-water-boiler-series-4
  • Rodzina produktuResidential Boilers
  • Grupa produktuOil Boilers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-11-09
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kotły
  • Klasyfikacja IFCKocioł
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriptionGas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone