Opublikuj swoje produkty
French balcony railing, Round Bar 1400
French balcony railing, Round Bar 1400
    Weland AB

    French balcony railing, Round Bar 1400

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(7 recenzje)

    A French balcony railing with hot-dip galvanised round bars. The railing is childproof and supplied complete for easy installation. The railing can be powder coated in any colour to match your needs and preferences.

    Opis
    • Length: 1400-2500 mm
      Frame: 25x8 mm flat steel
      Railing infill: Round bars Ø11mm, c/c 110mm
      Childproof (No openings over 100 mm)
      Attachment: Against window frame or direct in façade
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybalconet_round-bar_1400-2200
    • Rodzina produktuRailing
    • Grupa produktuFrench Balcony Railing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Islandia
    Niemcy
    Norwegia
    Szwecja