Opublikuj swoje produkty
Folding Staircase
Folding Staircase
    Weland AB

    Folding Staircase

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(5 recenzje)

    The folding staircase, which is jointed, consists of a number of grating treads with parallel stringers, rubber clad support bellows, railings on both sides and attachments. Two dampers on the side make the bridge easy to handle. The folding staircase is supplied fully assembled.

    Opis
    • Stocked in 3, 4, 5, and 6 rung versions
      Width: 825 mm
      Incl. dampers
      All material is hot-dip galvanised

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyfolding_gangway
    • Rodzina produktuStaircases
    • Grupa produktuFolding Gangway Steps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Schody
    • Klasyfikacja IFCSchodek
    • Uniclass 2015 CodeEF_35
    • Uniclass 2015 DescriptionStairs and ramps
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Stairs
    • OmniClass Number23-17 23 17
    • OmniClass TitleStairs
    • CSI UniFormat II CodeC20
    • CSI UniFormat II TitleSTAIRS

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Islandia
    Niemcy
    Norwegia
    Szwecja