Opublikuj swoje produkty
Steel walkway Flex, Railing Round Bar
Steel walkway Flex, Railing Round Bar
    Weland AB

    Steel walkway Flex, Railing Round Bar

    4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)

    Steel walkway Flex with Railing Round Bar is built entirely from standard components and can be quickly and easily installed without the need for welding. The footbridge is width-adjustable and available in three different lengths. The walkway surface is made from grating. The sectional railing is also available in a number of different versions. A kick strip can be installed to prevent objects from falling down off the footbridge. Steel walkway Flex with support legs can be installed directly to the sub-structure.

    Opis
    • Width: 600 to 1300, in intervals of 50 mm
      Length: 2000, 3000, and 4000 mm
      Grating as landings
      Railing height: 1100 mm
      Handrail: Steel tube Ø 42 mm
      Baluster: Square steel tube 40x40x3 mm
      Intermediate baluster: Round bar Ø 12 mm
      Follower: Flat steel 25x8 mm
      Installation: Support legs against existing base
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnygangway_flex_legs_round_bar
    • Rodzina produktuRamp
    • Grupa produktuGangway
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyOgniwo ocynkowane
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Rampy
    • Klasyfikacja IFCRampa
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Walkways
    • OmniClass Number23-17 23 13
    • OmniClass TitleWalkways

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Islandia
    Niemcy
    Norwegia
    Szwecja