Opublikuj swoje produkty
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
Wheelchair ramp, Childproof
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Childproof

    Our complete wheelchair ramps with childproof railing are made from grating and, in addition to the railings, also include stringers and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot dipped steel, which adds to the stability and long durability. The incline of the ramps is adjustable, but must not exceed 1:12. Contrast markings are placed on the front edge of the ramp and at the start of the landing.

    Opis
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: 1:12
      Childproof railing (no openings larger than 100 mm)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRamp_childproof
    • Rodzina produktuRamp
    • Grupa produktuWheelchair ramp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyOgniwo ocynkowane
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Rampy
    • Klasyfikacja IFCRampa
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ramps
    • OmniClass Number23-17 23 11
    • OmniClass TitleRamps

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Islandia
    Niemcy
    Norwegia
    Szwecja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText