Opublikuj swoje produkty
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
Ramp
    Weland AB

    Ramp

    Our complete ramps are made from grating, including railings, stringers, and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot dipped steel, which adds to the stability and long durability. Thanks to stocked standard components, we guarantee short delivery times. Available in two railing designs, Standard and Round Bar. Contrast marking available as an option. We also keep a range of wheelchair ramps in stock.

    Opis
    • Width: 900 mm
      Length: 1500 - 10000 mm (stocked in lengths from 1500 - 10000 mm in intervals of 500 mm)
      Grating mesh width: N6 c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRamp_industry_1run
    • Rodzina produktuRamp
    • Grupa produktuWheelchair ramp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyOgniwo ocynkowane
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Rampy
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ramps
    • OmniClass Number23-17 23 11
    • OmniClass TitleRamps

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Islandia
    Niemcy
    Norwegia
    Szwecja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText