Opublikuj swoje produkty
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
Wheelchair ramp, Standard
    Weland AB

    Wheelchair ramp, Standard

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)

    Our complete wheelchair ramps with standard railing c/c 500 mm are made from grating and, in addition to the railings, also include stringers and requisite supporting legs. They are based on a simple, robust design in hot-dipped galvanised steel, which adds to the stability and long service life. The incline of the ramps is adjustable, but must not exceed 1:12. Contrast markings are placed on the front edge of the ramp and at the start of the landing.

    Opis
    • Width: 1300 mm
      Length: 1500 - 6000 mm (lengths from 1500 mm upwards always kept in stock in intervals of 500 mm)
      Mesh width, grating: c/c 17 x 75 mm
      Railing: ø 42 mm 1.4301
      Railing height: 900 mm
      Inclination: Max. 01:12

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyRamp_standard
    • Rodzina produktuRamp
    • Grupa produktuWheelchair ramp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyOgniwo ocynkowane
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Rampy
    • Klasyfikacja IFCRampa
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 36.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Ramps
    • OmniClass Number23-17 23 11
    • OmniClass TitleRamps

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Islandia
    Niemcy
    Norwegia
    Szwecja
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText