Opublikuj swoje produkty
Sectional Railing Mesh Side mounted
Sectional Railing Mesh Side mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Mesh Side mounted

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(6 recenzje)

    Side mounted sectional railing with crenellated mesh infill and steel handrail. The railing is childproof and can be completely installed without welding. The handrail is attached to the railing posts using clamps and then screwed securely in position.

    Opis
    • Railing baluster: KKR 40x40x3 mm
      Railing infill: Standard mesh width 30x30x3 mm and 40x40x3 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysectional_railing_mesh_side_mounted
    • Rodzina produktuRailing
    • Grupa produktuSectional Railing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-11-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1100
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal ocynkowana
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Islandia
    Niemcy
    Norwegia
    Szwecja