Opublikuj swoje produkty
Straight flight staircase, level tread, railing, intermediate rail
Weland AB

Straight flight staircase, level tread, railing, intermediate rail

4.2 z 5 gwiazdek4.2(10 recenzje)

Weland manufactures stable, safe, and easy-to-install high quality straight flight staircases. The staircases are made from steel and feature only a small number of main components. Both stair treads and railings are available in a number of different designs, but stair treads are usually made of grating with a safety front edge.

Opis
  • Width: 400-2000 (in 100 mm intervals up to 1800 mm) Other width: 2000 mm
    Stair tread made from TH6-S grating with safety nose, mesh width: c/c 34 x 75 mm
    Handrail and baluster: Steel tube Ø 42 mm
    Follower: Steel tube Ø 28 mm
    Railing height: 1100 mm
    All material is hot-dip galvanised

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyst-stair_last_step_floor_level_in
  • Rodzina produktuStraight stairs
  • Grupa produktuEscape and industry
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-04-17
  • Numer edycji2
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyOgniwo ocynkowane
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Schody
  • Klasyfikacja IFCSchodek
  • Uniclass 2015 CodeEF_35_10
  • Uniclass 2015 DescriptionStairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Stairs
  • OmniClass Number23-17 23 17
  • OmniClass TitleStairs

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Islandia
Niemcy
Norwegia
Szwecja