Opublikuj swoje produkty
Balconet Railing Glass
Balconet Railing Glass
Balconet Railing Glass
Balconet Railing Glass

    Balconet Railing Glass

    Out balconet railings can be manufactured up to 1400 mm wide.

    We have several top rail profiles to choose from and the surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    Glass variants can be delivered within the framework of what our glass suppliers can offer. Some examples are clear glass, opal colored and screen printed.

    The balconet railings are installed either against the door frame or in the facade.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Opis
    • Balusters: RHS 50x30x2/3,5

      Top Rail: Aluminium profile

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWAL_balconet_railing_glass
    • Rodzina produktuRailing
    • Grupa produktuBalcony Railing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing