Opublikuj swoje produkty
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket
Balconet Railing Picket

    Balconet Railing Picket

    Out balconet railings can be manufactured up to 1400 mm wide.

    We have several top rail profiles to choose from and the surface of all parts can be anodized or painted in any color of your choosing.

    The pickets are 20x20 mm and is placed with a maximum ctc distance of 120 mm.

    The balconet railings are installed either against the door frame or in the facade.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    Opis
    • Balusters: RHS 50x30x2/3,5

      Picket: Square 20 mm max ctc 120 mm

      Top rail: Aluminium profile

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyWAL_balconet_railing_picket
    • Rodzina produktuRailing
    • Grupa produktuBalcony Railing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing